Schneider-Electric
 
E3SUPS10K3I Bild- scope
E3SUPS10K3I
Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, für externe Batterien
Schneider Electric
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung Hocheffiziente dreiphasige USV mit modernsten Funktionen, herausragenden Spezifikationen und robuster Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 10 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Diese USV wird ohne Batterien geliefert und kann mit den entsprechenden Batteriemodulen leicht für jede Anwendung angepasst werden.
Lieferzeit Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 400 V 3 Phasen
Produkt- oder Komponententyp Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Weitere Eingangsspannung 380 V
415 V
Hauptausgangsspannung 230 V
Weitere Ausgangsspannung 220 V
240 V
Bemessungsleistung in W 10 kW
Nennleistung in VA 10 kVA
Geliefertes Zubehör Staubfilter
Installationsanleitung
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Interne modulare Batterie
Max. Kurzschlussstrom 10 kA
Anzahl der gefüllten Batterieschächte 0
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Abmessungen
Farbe Weiß (RAL 9003)
Höhe 53 cm
Breite 25 cm
Tiefe 70 cm
Produktgewicht 36 kg
USB-kompatibel Yes
Eingang
Max. Eingangsstrom 18 A
Oberschwingungsverzerrung am Eingang Weniger als 4 % bei Volllast
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast 0,99
Eingangsspannungsgrenzen 304 - 477 V
Netzwerkfrequenz 45 - 65 Hz
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA 10 kVA
Max. konfigurierbare Leistung in W 10 kW
Ausgangsfrequenz 50 Hz Netzsynchronisation
60 Hz Netzsynchronisation
Oberschwingungsverzerrung Weniger als 3 %
Überlastbetrieb des Ausgangs 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
USV-Typ Online-Doppelwandlung
Scheitelfaktor 3:1
Konformität
Produktzertifizierungen CE
EAC
RCM
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 0 - 3.281 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Geräuschpegel 60 dBA
Wärmeabgabe 516 W
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 77,2 cm
VPE 1 Breite 85,7 cm
VPE 1 Länge 40 cm
VPE 1 Gewicht 50 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme