|
|
|
E3SUPS15KHB1
Easy UPS 3S USV 15 kVA 400V 3:3 USV, 1 interner 7Ah modularer Batteriestrang, erweiterbar auf 3
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 15 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
|
Lieferzeit
|
Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
400 V 3 Phasen
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Weitere Eingangsspannung
|
380 V
415 V
|
Hauptausgangsspannung
|
400 V3 Phasen
|
Weitere Ausgangsspannung
|
380 V
415 V
|
Bemessungsleistung in W
|
15 kW
|
Nennleistung in VA
|
15 kVA
|
Geliefertes Zubehör
|
Staubfilter
Installationsanleitung
|
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
|
VRLA
|
Batteriespannung
|
240 V
|
Max. Kurzschlussstrom
|
10 kA
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
1
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
2
|
Abmessungen
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Höhe
|
140 cm
|
Breite
|
38 cm
|
Tiefe
|
92,8 cm
|
Produktgewicht
|
436 kg
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Eingang
Max. Eingangsstrom
|
28 A
|
Oberschwingungsverzerrung am Eingang
|
Weniger als 3 % bei Volllast
|
Leistungsfaktor der Last
|
0,9 voreilend bis 0,9 nacheilend
|
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
|
0,99
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
304 - 477 V
|
Netzwerkfrequenz
|
45 - 65 Hz
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
15 kVA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
15 kW
|
Ausgangsfrequenz
|
50 Hz Netzsynchronisation
60 Hz Netzsynchronisation
|
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 3 %
|
Oberschwingungsverzerrung am Ausgang
|
< 3% linear load
|
Toleranz der Ausgangsspannung
|
+/-1,5 %
|
USV-Typ
|
Online-Doppelwandlung
|
Zusätzliche Informationen
|
Das Gewicht der USV beinhaltet nicht das Gewicht der Batterie.
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
RCM
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.333 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…40 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Geräuschpegel
|
60 dBA
|
Wärmeabgabe
|
852 W
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
164 cm
|
VPE 1 Breite
|
101,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
56,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
481 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
|
|
|