|
|
|
E3SUPS30K3I
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:1, für externe Batterien
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Hocheffiziente dreiphasige USV mit modernsten Funktionen, herausragenden Spezifikationen und robuster Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 30 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Diese USV wird ohne Batterien geliefert und kann mit den entsprechenden Batteriemodulen leicht für jede Anwendung angepasst werden.
|
Lieferzeit
|
Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
400 V 3 Phasen
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Weitere Eingangsspannung
|
380 V
415 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
30 kW
|
Nennleistung in VA
|
30 kVA
|
Geliefertes Zubehör
|
Staubfilter
Installationsanleitung
|
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
|
Externes Batteriesystem
|
Max. Kurzschlussstrom
|
10 kA
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Abmessungen
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Höhe
|
77 cm
|
Breite
|
25 cm
|
Tiefe
|
80 cm
|
Produktgewicht
|
60 kg
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Eingang
Max. Eingangsstrom
|
55 A
|
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
|
0,99
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
304 - 477 V
|
Eingangsschutztyp
|
Schalter und Sicherung
|
Netzwerkfrequenz
|
45 - 65 Hz
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
30 kVA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
30 kW
|
Ausgangsfrequenz
|
50 Hz Netzsynchronisation
60 Hz Netzsynchronisation
|
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 3 %
|
Überlastbetrieb des Ausgangs
|
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
|
USV-Typ
|
Online-Doppelwandlung
|
Scheitelfaktor
|
3:1
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
RCM
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.281 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…40 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Geräuschpegel
|
63 dBA
|
Wärmeabgabe
|
1410 W
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
101,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
98,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
40 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
77 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
|
|
|