|
|
|
EER31800
Wiser IP Modul, 230V AC, Wireless Verbindung 20 PowerTag, RJ45
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung NOV 19, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Wiser
|
Produkt- oder Komponententyp
|
IP-Kommunikationsmodul
|
Produktname
|
MIP
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
110/230 V AC (+/-15 %), <2 A
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme in VA
|
5 VA
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9.600 bit/s 0…24 V 2-drahtiges, nicht polarisiertes Kabel <50 m Wiser EM5 Energiezähler
|
Inbetriebnahmeprotokoll
|
Bluetooth
|
Kommunikationsprotokoll
|
Zigbee
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Ethernet 10/100BASE-T <100 m Kat.6 STP
|
Integrierte Verbindungsart
|
Ethernet-Anschluss für DHCP-Klient
|
Lokale Signalisierung
|
Grün, orange und rot LED für Produktstatus
Grün und orange LED für Ethernet-Status (LAN ST)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenleiste für Hauptversorgung
Schraubklemmenleiste für Kommunikation
|
Material
|
PC (Polykarbonat)
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
67 mm
|
Produktgewicht
|
133 g
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 Gehäuse: conforming to IEC 60529
IP40 Vorderseite: conforming to IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht IEC 62262
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
93 % bei 40 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Normen
|
IEC 61000-6-1:2005
IEC 61000-6-3:2005
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektromagnetische Störfestigkeit: , entspricht IEC 61000-6-1
Elektromagnetische Aussendung: , entspricht IEC 61000-6-3
|
Feuerbeständigkeit
|
650 °C während 30 s
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
10 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
192 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,534 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|