Schneider-Electric
 
ELG112600 Bild- scope
ELG112600
ELSO Inserts - push-button - 2-way - flush - 10 A - plug-in term
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Drucktaste
Gehäusevariante Einbau
Schalterfunktion 2-Wege
Anzahl der Wippen 1
Bemessungsstrom 10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Befestigung Durch Schrauben und Krallen
Montage
Produktzertifizierungen VDE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 58,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,5 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 17,9 cm
VPE 2 Gewicht 580,0 g