Schneider-Electric
 
ELG161004 Bild- scope
ELG161004
Einsatz Telefonanschussdose TAE 3x6 NFN reinweiss
EAN Code EAN Code: 
4013984134827
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Einsatz für Telefonsteckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Telefonsteckdose TAE NFN
Farbton Reinweiß (-)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anschlüsse - Klemmen Schraubverbindung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 46,8 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,5 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 17,9 cm
VPE 2 Gewicht 468,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate