Schneider-Electric
 
ELG171180 Bild- scope
ELG171180
ARGUS Bewegungsmelder 180grad / 1,10m UP Sensormodul TPB JOY perlweiß
EAN Code EAN Code: 
3606482076266
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Mit integriertem Schalter für AUS/EIN/Automatik
Erfassungsfläche Vorne: 8 m
Seitlich: 12 m
Horizontaler Erkennungswinkel 0…180 °
Zeitverzögerungsbereich 10 s
Einschaltdauer 30 Minuten
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 1,1 m
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 65,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,01 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate