Schneider-Electric
 
ELG174161 Bild- scope
ELG174161
Dimmer-Einsatz für spezielle Lasten 9-100W
EAN Code EAN Code: 
4013984193251
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Lasttyp Glühlampe: 9 - 100 VA
Halogenlampe: 9 - 100 VA bei 230 V
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Zugehörige Absicherung 6,3 A
Funktion verfügbar Mit Speicherfunktion
Steuerungstyp Drehend
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 139,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate