Schneider-Electric
 
ELG174201 Bild- scope
ELG174201
Dimmer-Einsatz Phasenabschnitt Druckaus-Wechselschalter 20-315WVA
EAN Code EAN Code: 
4013984193268
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Lasttyp Glühlampe: 20 - 315 VA
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Funktion verfügbar Mit Speicherfunktion
Steuerungstyp Drehend
Schutzart Kurzschlussschutz
Thermischer Schutz
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 104,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate