Schneider-Electric
 
ELG174251 Bild- scope
ELG174251
Universaldimmer-Einsatz 20, 420W/VA
EAN Code EAN Code: 
4013984193282
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Dimmertyp Universal
Lasttyp Glühlampe: 20 - 420 VA
Halogenlampe: 20 - 420 VA bei 230 V
Niedervolt-Halogenlampe mit herkömmlichem Transformator: 20 - 420 VA
Niedervolt-Halogenlampe mit Ringkern-Transformator: 20 - 420 VA
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 40 - 350 VA
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Funktion verfügbar Mit Speicherfunktion
Betriebsmodus Manuell oder automatisch
Steuerungstyp Drehend
Schutzart Überlastschutz
Thermischer Schutz
Kurzschlussschutz
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 102,8 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate