Schneider-Electric
 
ELG174401 Bild- scope
ELG174401
Dreh-Ausschalter Nur für Ventilatoren und Geräte mit 1-Phasen- Induktionsmotor
EAN Code: 
4013984193299
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt oder Komponententyp Drehzahlsteller
Lasttyp Motor: 20 - 400 W bei 230 V
Erläuterungen zum Gerät Mechanism with fixing frame
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC 50 Hz
Zugehörige Absicherung 6,3 A
Betätigungsart Typ Drehknopf
Schutzfunktionen Thermischer Schutz
Sicherung
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Befestigungsart Durch Schraubbefestigung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 105,3 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 7,2 cm
Länge VPE1 7,2 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 Monate