Schneider-Electric
 
ELG175304 Bild- scope
ELG175304
Zeitschaltuhr-Modul Standard, reinweiß, JOY
EAN Code EAN Code: 
3606481144164
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Zeitschalter
Gerätedarstellung Mechanismus
Hauptfarbton Weiß
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Funktion verfügbar Zufallsgenerator
Astro-Programm
Gehäusevariante Oberfläche
Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge Drucktasten und elektronischer Einsatz
Mindest-Intervalldauer 1 min
Autonomie 6 h
Farbton Weiß
Verwendungszweck des Steckers Helligkeitssensor
Material Polykarbonat glänzend
Montage
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK02
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 61,3 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate