Schneider-Electric
 
ELG176262 Bild- scope
ELG176262
Temperaturreglereinsatz mit Umschalter Heizen/Kühlen
EAN Code EAN Code: 
3606481156136
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Ö
Steuerungstyp Wahlschalter
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Temperatureinstellungsbereich 5…30 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC
Max. Schaltleistung 1100 W
Anzahl der Klemmen 3 schraubenlose Klemmen
Einbautiefe 25 mm
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 41 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 74,5 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 201,2 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate