Schneider-Electric
 
ELG227174 Bild- scope
ELG227174
Zentralplatte für Temperatur-Regler Touch Display FASHION/RIVA/SCALA reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984196375
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Riva
ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Touchscreen Thermostat
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 34,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 107,6 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate