Schneider-Electric
 
ELG2274111 Bild- scope
ELG2274111
Zentr.pl.f.Temp.Regl.einsatz m.Wahlschalter,Edelst.eff.,Lack.,FASH./RIVA/SCALA
EAN Code EAN Code: 
3606481155924
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Fashion
ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Kompatible Produktfamilie ELSO Fashion Thermostat
ELSO Riva
ELSO Scala
Farbton Edelstahlfarben
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Thermostat
Beschriftung Mit Symbolen
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Lackiert
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 34,36 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 102,8 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate