Schneider-Electric
 
ELG2274211 Bild- scope
ELG2274211
Zentralpl.f. Temperaturregl.einsatz, Edelst.effekt, Lackiert, FASHION/RIVA/SCALA
EAN Code EAN Code: 
3606481155788
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Kompatible Produktfamilie ELSO Fashion Thermostat
ELSO Riva
ELSO Scala
Farbton Edelstahlfarben
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Thermostat
Beschriftung Mit Symbolen
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Lackiert
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 39,36 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 114,8 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate