Schneider-Electric
 
ELG233144 Bild- scope
ELG233144
Wippe beleuchtet bedruckt Symbol Licht FASHION/RIVA/SCALA reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984193565
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
ELSO Fashion IP44
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt 2-Wege Schalter
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung Lichtsymbol
Lampenfunktion Anzeige
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 29,5 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 10,4 cm
VPE 2 Länge 15,6 cm
VPE 2 Gewicht 295 g
VPE 3 Höhe 91,9 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate