|
|
|
ELG234214
Aufputzgehäuse 2fach komplett FASHION reinweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Fashion
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Aufputzgehäuse
|
Farbton
|
Reinweiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 4
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
80,5 mm
|
Breite
|
151,5 mm
|
Tiefe
|
47,5 mm
|
Montagehalterung
|
Für entflammbaren Untergrund geeignet
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
15 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
121,75 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
8,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
16 cm
|
VPE 2 Länge
|
19,9 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
487 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1044
|
VPE 3 Höhe
|
97,3 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
149,107 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|