Schneider-Electric
 
ELG234314 Bild- scope
ELG234314
Aufputzgehäuse 3fach komplett FASHION reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984193671
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Aufputzgehäuse
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Gehäusevariante Oberfläche
Material Thermoplastisch
Höhe 80,5 mm
Breite 222,5 mm
Tiefe 47,5 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 165,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 10,6 cm
VPE 2 Länge 22,8 cm
VPE 2 Gewicht 330 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate