Schneider-Electric
 
ELG2642111 Bild- scope
ELG2642111
Rahmen 2fach mit Schriftfeld waagrecht JOY edelstahleffekt
EAN Code: 
3606480919718
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Joy
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zubehör-/Teilekategorie Befestigungszubehör
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Cover frame
Einbauposition Horizontal
Anzahl Reihen 2 Reihen
Material Duroplast
Höhe 82 mm
Breite 153 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 44,1 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 15,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 441 g
Höhe VPE2 8,9 cm
Breite VPE2 12,8 cm
Länge VPE2 15,9 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 3440
Gewicht VPE3 177,7 kg
Höhe VPE3 89,7 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate