Schneider-Electric
 
ELG2643211 Bild- scope
ELG2643211
Rahmen 3fach mit Schriftfeld senkrecht JOY edelstahleffekt
EAN Code EAN Code: 
3606480919756
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 5
Gelieferte Ausrüstung 50 x 7 mm label holder
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie ELSO Joy Abdeckrahmen
Montageposition Vertikal
Anzahl der Reihen 3fach
Material Duroplast
Höhe 224 mm
Breite 82 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 68,2 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 6,6 cm
VPE 2 Länge 22,7 cm
VPE 2 Gewicht 341 g
VPE 3 Höhe 109,1 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate