Schneider-Electric
 
ELG274214 Bild- scope
ELG274214
Grundplatte 2-fach für AP-Gehäuse JOY reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984193756
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Basis-Kasten
Farbton Beige
Menge pro Satz Satz à 30
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Produktbestimmung Surface mounted box
Gehäusevariante Oberfläche
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,3 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 15,5 cm
VPE 1 Gewicht 24,837 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 10,4 cm
VPE 2 Länge 15,6 cm
VPE 2 Gewicht 745,1 g
VPE 3 Höhe 91,9 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate