Schneider-Electric
 
ELG3632011 Bild- scope
ELG3632011
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz, Edelstahleffekt
EAN Code: 
3606480996443
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Joy
Produkt oder Komponententyp Zentralplatte
Kompatible Produktfamilie USB charger
Farbton Stainless steel
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt USB-Ladegerät
Kennzeichnung Batterie
Material PC
Montage
Schutzart (IP) IP20 indoor
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 12 g
Höhe VPE1 2,4 cm
Breite VPE1 5,6 cm
Länge VPE1 5,6 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 153 g
Höhe VPE2 7 cm
Breite VPE2 8,2 cm
Länge VPE2 18,8 cm
Höhe VPE3 18,5 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 Monate