Schneider-Electric
 
ELG3670911 Bild- scope
ELG3670911
Zentralplatte fuer Bewegungsmelder Candela Montage 2-2,4m Joy edelstahleffekt
EAN Code EAN Code: 
3606480920073
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie ELSO Joy Zentralplatte
Zielort Produkt 2…2,4 m Montagehöhe PIR 180°
Material Duroplast
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,8 cm
VPE 1 Breite 7,8 cm
VPE 1 Länge 10,4 cm
VPE 1 Gewicht 30,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 1368
VPE 2 Höhe 108,1 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 67,04 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate