Schneider-Electric
 
ELG367504 Bild- scope
ELG367504
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), reinweiß, JOY
EAN Code EAN Code: 
3606481161154
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Perlweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material Polykarbonat glänzend
Beschriftung AUFWÄRTS-ABWÄRTS
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 17,9 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,955 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate