Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

ELG395900 |
Schneider-Electric
 
ELG395900 Bild- scope
ELG395900
Steckdose 2-fach 16A ohne SK CONTURA Schraubklemme perlweiß
EAN CodeEAN Code: 
4013984194098
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Contura
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Without earthing contact
Konfiguration der Ausgangspole 2 x 2P
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Gehäusevariante Oberfläche
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Höhe 105 mm
Breite 63 mm
Projektierungstiefe 43 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 112,8 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,9 cm
VPE 2 Breite 19,8 cm
VPE 2 Länge 24,9 cm
VPE 2 Gewicht 1,128 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Nein
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate