Schneider-Electric
 
ELG733485 Bild- scope
ELG733485
Birntaster comfort 5,0m weiß MEDIOPT Care
EAN Code EAN Code: 
4013984174199
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Fernrufschalter
Ruftaste 1 button
Farbton Weiß
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Rufbuchse
Kabellänge 5 m
Lampenfunktion Anzeige
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,7 cm
VPE 1 Breite 8,7 cm
VPE 1 Länge 12,7 cm
VPE 1 Gewicht 208,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate