|
|
|
ELG740164
Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte (SIGMA) JOY reinweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Ästhetischer Name
|
ELSO Sigma/WC-RUF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abbruchschalter
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Farbton
|
Reinweiß (RAL 9010)
|
Lichtquelle
|
LED
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Stellglied
|
Schalter
|
Stromaufnahme
|
30 mA
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
24 V AC
|
Lampenfunktion
|
Anzeige
|
Befestigung
|
Durch Schrauben
|
Produktkompatibilität
|
Mit ELSO-Joy-Rahmen zu ergänzen
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0834
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
64,5 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
2400
|
VPE 2 Höhe
|
112 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
182 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|