|
|
|
ELG740230
USV-Netzteil 24VDC ohne Batterie für DIN-Schiene 6 PLE SIGMA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Ästhetischer Name
|
ELSO Sigma/WC-RUF
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wechselrichter-Stromversorgung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Anzahl der Pole
|
6
|
Eingangsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Ausgangsspannung
|
24 V DC, 0,5 A
|
Ladestrom
|
0,5 A 27 V DC
|
Ausgangstyp
|
Relais-Umschaltung 24 V 2 A AC/DC
|
Schutzfunktionen
|
Sicherung F2A
Überstromschutz
Unterspannung
Thermischer Schutz
Einschalt-Überspannungsschutz
|
Montage
Normen
|
SELV
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
317,48 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
513
|
VPE 2 Höhe
|
91,9 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
188,62 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|