Schneider-Electric
 
ELG745000 Bild- scope
ELG745000
Displaymodul mit Zentralplatte und Ruf/Abstelltaster SIGMA care fuer Joy
EAN Code EAN Code: 
3606482077379
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Sigma/WC-RUF
Produkt- oder Komponententyp Ruf-/Abbruchschalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbton Grau
Lichtquelle LED
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Stellglied Schalter
Stromaufnahme 60 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 24 V DC
Lampenfunktion Anzeige
Anschlüsse - Klemmen Steckklemme starr
Befestigung Durch Schrauben
Einbautiefe 13 mm
Höhe 72 mm
Breite 72 mm
Projektierungstiefe 25 mm
Produktkompatibilität Mit ELSO-Joy-Rahmen zu ergänzen
Montage
Normen DIN VDE 0834
Schutzart (IP) IP20
Umgebungseigenschaften EMV Direktive
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate