Schneider-Electric
 
ELG745010 Bild- scope
ELG745010
Zimmermodul mit Signalleuchte rot/gruen fuer SIGMA care
EAN Code EAN Code: 
3606482077386
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Sigma/WC-RUF
Produkt- oder Komponententyp Lichtsignal
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Weiß
Lichtquelle LED, Stromaufnahme: 120 mA
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus 2 Befestigungspunkte
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Weiß
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 24 V DC
Leistungsaufnahme in W 2,9 W
Taktfrequenz 1,8 - 2,8 kHz
Geräuschpegel 55 dB
Anschlüsse - Klemmen Steckklemme
Material Thermoplastisch
Höhe 85 mm
Breite 85 mm
Tiefe 45 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umgebungseigenschaften EMV Direktive
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,8 cm
VPE 1 Breite 7,8 cm
VPE 1 Länge 10,4 cm
VPE 1 Gewicht 130,54 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate