Schneider-Electric
 
ELG779040 Bild- scope
ELG779040
Kompakt Jalousie-Rolladenmodul für 12 Antriebe DIN-Schiene 12 PLE EHC
EAN Code EAN Code: 
3606480630842
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Jalousie-/Schaltaktor
Bustyp KNX
Lasttyp Motor: , 1 A, 230 V AC
Zusatzmerkmale
Betriebsmodus Manuell
KNX Bussystem
Montagehalterung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Anzahl der Ausgänge 24
Funktion verfügbar Mit Zeitschaltuhr
Dämmerungssensor
Umschaltung automatisch/manuell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 9,3 cm
VPE 1 Länge 21,5 cm
VPE 1 Gewicht 678,9 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate