Schneider-Electric
 
ENN05175 Bild- scope
ENN05175
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 105x105x55mm
EAN Code EAN Code: 
3295150051751
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Mureva BOX
Produkttyp Verteilerdose für Sicherheitsstromkreise
Anzahl pro Verpackung 5 Stück
Zusatzmerkmale
Montage Wandgehäuse
Kabeleinführung Auswerfer
Befestigung Schraubbefestigung:Abdeckung
Innenmaße 105 x 105 x 55 mm
Anzahl der Kabeleinführungen 4 x M16/20
2 x M20/25
7 x M12/16
Material PP (Polypropylen): body and cover
Elektrische Isolationsklasse Klasse II entspricht IEC 536
Höhe 87 mm
Breite 121 mm
Tiefe 121 mm
Produktgewicht 0,118 kg
Montage
Betriebstemperatur -25…40 °C
IK-Klasse IP55 entspricht IEC 60529
IK-Klasse IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur 960 °C
Normen EN 60670
CE
Umgebungseigenschaften Leicht halogeniert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 10,500 cm
VPE 1 Länge 10,500 cm
VPE 1 Gewicht 118,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 33,500 cm
VPE 2 Breite 37,000 cm
VPE 2 Länge 48,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,062 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 720
VPE 3 Höhe 114,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 106,744 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months