|
|
|
ENN47922
Mureva FIX, Installationsbinder, 132x9mm, 100 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
Mureva FIX
|
Produkttyp
|
Installationsbinder
|
Farbton
|
Schwarz
|
Menge pro Satz
|
100 Stück
|
Zusatzmerkmale
Min. Anzugsdurchmesser
|
8 mm
|
Max. Anzugsdurchmesser
|
22 mm
|
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen
|
Reißfestigkeit: 36 daN Ø 20 mm
|
Material
|
PA (Polyamid) 12 Rislan®
|
Länge
|
132 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Produktgewicht
|
0,002 kg
|
Montage
Maximale Feuchtigkeitsaufnahme
|
0,9 %
|
Betriebstemperatur
|
-60…85 °C
100 °C during 1000 hours
120 °C Maximum
|
Flammenfestigkeit
|
HB entspricht UL 94
|
Normen
|
EN 50146
|
Umgebungseigenschaften
|
UV-beständig
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,120 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
3000
|
VPE 2 Höhe
|
35,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
34,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
42,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,120 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
45000
|
VPE 3 Höhe
|
129,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
120,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|