|
|
|
ENN47942
Mureva FIX, Installationsbinder, 194x9mm, 100 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
Mureva FIX
|
Produkttyp
|
Installationsbinder
|
Farbton
|
Schwarz
|
Menge pro Satz
|
100 Stück
|
Zusatzmerkmale
Min. Anzugsdurchmesser
|
10 mm
|
Max. Anzugsdurchmesser
|
42 mm
|
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen
|
Reißfestigkeit: 36 daN Ø 20 mm
|
Material
|
PA (Polyamid) 12 Rislan®
|
Länge
|
194 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Produktgewicht
|
0,003 kg
|
Montage
Maximale Feuchtigkeitsaufnahme
|
0,9 %
|
Betriebstemperatur
|
-60…85 °C
100 °C during 1000 hours
120 °C Maximum
|
Flammenfestigkeit
|
HB entspricht UL 94
|
Normen
|
EN 50146
|
Umgebungseigenschaften
|
UV-beständig
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
20,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,3 kg
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
2000
|
VPE 3 Höhe
|
33,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
35,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
39,5 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,28 kg