|
|
|
ENN47965
Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelhalterung
|
Farbe
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Anzahl pro Verpackung
|
100 Stück
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Einsatzbedingungen
|
Im Freien
|
Rohrdurchmesser
|
40…63 mm
|
Material
|
PA (Polyamid) 12
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schraube
Durch Murafix-Stecker
|
Produktgewicht
|
0,007 kg
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,150 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,150 cm
|
VPE 1 Länge
|
0,350 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
800
|
VPE 2 Höhe
|
40,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,600 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
9600
|
VPE 3 Höhe
|
130,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
78,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|