Schneider-Electric
 
ENN48935 Bild- scope
ENN48935
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau
EAN Code EAN Code: 
3295150489356
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Mureva FIX
Geliefertes Zubehör Einschlagwerkzeug
Produkttyp Murafix-Stecker
Farbe Grau (RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung 200 Stück
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M6
Montagehalterung Beton
Material PA (Polyamid) 6/6
Schraubendurchmesser 7 mm
Länge 1,5 mm
Produktgewicht 0,001 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,040 cm
VPE 1 Breite 0,050 cm
VPE 1 Länge 0,070 cm
VPE 1 Gewicht 1,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 8400
VPE 2 Höhe 40,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,640 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 201600
VPE 3 Höhe 135,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 244,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months