Schneider-Electric
 
EVB1A22P2RI Bild- scope
EVB1A22P2RI
EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW-T2 RFID
EAN Code: 
3606480935213
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produktname Evlink Wallbox G4 Smart
Produkt oder Komponententyp Ladestation
Kurzbezeichnung des Geräts EVB1
Beschreibung Pole 3P + N for power circuit
1P + N for power circuit
Montagevariante Wandmontage
Sockelfassung
Angebotstyp Standard
Bemessungsbetriebsspannung 380-415 V AC 50/60 Hz
220-240 V AC 50/60 Hz
Max. Leistung 22 kW 32 A 380 - 415 V
7,4 kW 32 A 222 - 240 V
Authentifizierung Badge RFID conforming to ISO/IEC 14443 A and B
Badge RFID conforming to ISO/IEC 15693
Zusatzmerkmale
Steckdosennummer 1
Ausgangstyp Right side T2 socket-outlet / silver plated contacts
Erdungssystem Trenntransformator kompatibel mit zusätzlichem TT im Stromnetz
TN-S
TT
Anzahl von Eingängen 6
Steckertyp RS485 for metering Modbus
3 RJ45 for Ethernet LAN connection
Eingangstyp Binary for power limitation closing contact
Binary for delayed charging closing contact
Betätigungsart Can be controlled by remote
1 multi-colour illuminated push-button, function: stop/restart
Lokale Signalisierung 1 mehrfarbig LED, Funktion: Ladestatus
Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6
Konfiguration / Architektur Gruppierte Bauweise
Einzel
Betrieb und Wartung Diagnosefähigkeit
Ladestatus
Lademanagement
Webserver Embedded
Ethernet Service Konfiguration via Webserver
Höhe 480 mm
Breite 331 mm
Tiefe 170 mm
Montage
Normen IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 61851-22
IEC 62196-1
Produktzertifizierungen CB
CE
RCM
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Relative Feuchtigkeit 5…95 %
Produktgewicht 6,2 kg
Farbe Weiß (RAL 9003)
Grau (RAL 7016)
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 10 kg
Höhe VPE1 27 cm
Breite VPE1 40 cm
Länge VPE1 54 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 43,04 kg
Höhe VPE2 75 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 Monate