Schneider-Electric
 
EVB1A7PCRI Bild- Schneider-electric
EVB1A7PCRI
EVlink Wallbox G4 Smart 7,4kW T2-Kabel RFID
EAN Code: 
3606480935299
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produktname EVlink Smart Wallbox
Produkt oder Komponententyp Ladestation
Kurzbezeichnung des Geräts EVB1
Beschreibung Pole 1P + N für Hauptstromkreis
Montagevariante Sockelfassung
Wandmontage
Angebotstyp Standard
Rated supply voltage 220-240 V AC 50/60 Hz
Max power 7,4 kW 32 A 222...240 V
Authentifizierung Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693
Zusatzmerkmale
Socket-outlet number 1
Ausgangstyp Rechts Seite Typ 2 festes Kabel / versilberte Kontakte 4,5 m
Erdungssystem Trenntransformator kompatibel mit zusätzlichem TT im Stromnetz
TN-S
TT
Anzahl von Eingängen 6
Steckertyp RS485 für Messung Modbus
3 RJ45 für Ethernet LAN-Anschluss
Eingangstyp Binär für Ladeleistungsreduzierung Schließkontakt
Binär für Zeitgesteuerte Ladung Schließkontakt
Betätigungsart 1 Fernsteuerung
1 mehrfarbig Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop
Lokale Signalisierung 1 mehrfarbig LED, Funktion: Ladestatus
Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6
Configuration /Architecture Einzel
Gruppierte Bauweise
Operation and maintenance Ladestatus
Lademanagement
Diagnosefähigkeit
Webserver Embedded
Ethernet Service Konfiguration via Webserver
Montage
Normen IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62196-1
IEC 61851-22
Produktzertifizierungen CB
CE
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Relative Feuchtigkeit 5…95 %
Höhe 480 mm
Breite 330 mm
Tiefe 170 mm
Produktgewicht 7,7 kg
Farbe Weiß (RAL 9003)
Grau (RAL 7016)
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate