Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
|
Installationstyp
|
Innenraum
Außeneinsatz
|
Gelieferte Ausrüstung
|
1 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
1 MNx Hilfskontakt
1 Energiezähler integriert
1 MID-Zähler integriert
|
Genauigkeitsklasse des Energiezählers
|
Klasse 1
|
Schutzgerätetyp
|
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)Typ B-EV (Elektrofahrzeug)
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N für Stromkreis
|
Montagemodus
|
Wandmontage (Bausatz-Gehäuse)
Bodenstehend (Bausatz-Gehäuse)
|
Montagehalterung
|
Bausatz-Gehäuse, separat zu bestellen
|
Kabeleinführung
|
Untere Durchführung
Kabeleinführung von oben
Kabeleinführung von hinten
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
|
Nennausgangsleistung
|
22 kW 32 A 380 - 415 V
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Ausgangstyp
|
Vorne Seite T2 mit Klappe Steckdose / versilberte Kontakte
|
Authentifizierungssystem
|
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693
Plakette NFC
Freier Zugang
|
RFID-kompatible Technologie
|
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
|
NFC-Frequenz
|
13,56 MHz
|
NFC-Tag Typ
|
Typ 1
Typ 2
Typ 4
Typ 5
|
Erdungssystem
|
TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
|
Einsatzbedingungen
|
3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
|
Anzahl der Eingänge
|
3
|
Eingangstyp
|
Binär für Ladeleistungsreduzierung Schließkontakt
Binär für verzögerte Aufladung Schließkontakt
Binär für Fahrzeugerkennung Schließkontakt
|
Betätigungsart
|
Kann dezentral gesteuert werden
|
Lokale Signalisierung
|
1 grün LED-Lichtleiste, Funktion: verfügbar
1 blau LED-Lichtleiste, Funktion: Laden
1 rot LED-Lichtleiste, Funktion: Fehleranzeige
|
Normen
|
EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
|
Produktzertifizierungen
|
EV Ready
CE
|
Aufstellungshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsreduzierung
|
Höhe
|
529 mm
|
Breite
|
317 mm
|
Tiefe
|
153 mm
|
Produktgewicht
|
7,2 kg
|
Farbe
|
Vorderseite: weiß (RAL 9003)
Gehäuse: dunkelgrau (RAL 7016)
Rückseite: schwarz (RAL 9005)
|