Schneider-Electric
 
EVCP060D5IP54 Bild- scope
EVCP060D5IP54
Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic AccuSine PFV+, 60A, 380-480V, IP54
EAN Code EAN Code: 
3606480851667
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe AccuSine
Produktname AccuSine PFV+
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer VAR-Regler
Zusatzmerkmale
Netzwerktyp 3P
Netzwerkkonfiguration 3 oder 4 Drähte
Netzspannung 380…480 V AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/-3 % automatische Erfassung
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un
Effektivwert des Ausgangsstroms 60 A
Blindleistungsangabe 50 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Betriebsmodus Netzstromausgleich
Korrektur Leistungsfaktor
Voltvar-Halterung
Installationsort Innenraum
Gehäusemontage Bodenstehend
Schutzart Leistungsschalterschutz
Trennungstyp Türverriegelung mit Drehgriff
Ausschaltvermögen 200 kA
Wärmeabgabe Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A entspricht EN 61000-6-4
Zugänglichkeit für den Betrieb Frontseite
Position des Anschlusses Oben oder unten
Montage
Schutzart des Gehäuses IP54
Umgebungseigenschaften Betrieb: 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Betrieb: 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Betriebshöhe <= 1.000 m 1 % pro 100 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
0…50 °C Maximum mit Stromreduzierung von 2 % pro °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Schutz der Leiterplatte Schutzbeschichtet
Normen EN 60439-1
CSA C22.2 Nr. 14
EN 61000-6-4
UL 508
CSA C22.2 Nr. 60947-1-07
UL 60947-1
Produktzertifizierungen cULus
ABS
CE
RCM
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Höhe 2100 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Farbe Hellgrau (RAL 7035)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 233,1 cm
VPE 1 Breite 119,4 cm
VPE 1 Länge 119,4 cm
VPE 1 Gewicht 381,0 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months