Kompatible Produktfamilie
|
EVlink Field Services
EVlink EVlink Load Management System
|
Geräteanwendung
|
Ladegerät für Elektrofahrzeuge
|
Montageort
|
Bodenständer
|
Erdungssystem
|
TN-S
TN-C-S
TT
IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
380 - 415 V AC bei 50 - 60 Hz, 3 Phasen + Nullleiter
|
Eingangsstrom
|
193…214 A
|
Nennleistung am Ausgang
|
CCS Combo 2: 120 kW at 1,5…300 A, 150...1000 V, DC
|
Ausgangstyp
|
2 Ladekabel of 7,5 m
|
Anzahl der Ausgänge
|
2
|
Anschlusstyp
|
CCS Combo 2
|
Geliefertes Zubehör
|
1 meter display je Ausgang
|
Accuracy class of energy meter
|
Klasse 1
|
Absolute accuracy error of energy meter
|
1 % vom Skalenendwert
|
Schutzfunktionen
|
Kurzschlussschutz am Ausgang
Überlastschutz
Erdschluss
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)
Schutz gegen Temperaturanstieg
|
Authentifizierungssystem
|
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B
Plakette NFC
|
Displaytyp
|
LCD-Touchscreen : 10 Zoll
|
Main user language (constantly evolving)
|
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Norwegisch
Spanisch
|
Steuertastentyp
|
Charge interruption button
|
Material
|
Gehäuse: Edelstahl 304
|
Farbe
|
Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003)
Gehäuse: schwarz (Pantone black C)
|
Wirkungsgrad
|
94,5 %
|
Leistungsfaktor
|
0,99
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C (with derating above 50 °C)
|
Höhe
|
2103 mm
|
Breite
|
833 mm
|
Tiefe
|
963 mm
|
Produktgewicht
|
451 kg (without power module)
511 kg (with power module)
|
Dienste
|
Kommerzieller Service Plan
Commissionning service
Warranty extensionup to 5 years
Repair service
|
Ethernet-Service
|
Web-Browser
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
OCPP 1.6
|
Kommunikationsnetztyp
|
4G
WLAN
TCP/IP
WLAN
|