Geräteanwendung
|
Ladegerät für Elektrofahrzeuge
|
Installationstyp
|
Innen/außen
|
Montageort
|
Wandmontage
Bodenständer mit Stele (separat zu bestellen)
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Eingangsspannung
|
360...440 V AC bei 50 - 60 Hz, 3 Phasen
|
Input current
|
32…40 A
|
Nennleistung am Ausgang
|
CCS Combo 2: 24 kW at 1,5…65 A, 200 - 530 V, DC
|
Ausgangstyp
|
Rechte Seite: 1 Ladekabel of 3,5 m and nicht einziehbar
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
Anschlusstyp
|
CCS Combo 2
|
Schutzfunktionen
|
Kurzschlussschutz am Ausgang
Überlastschutz
Erdschluss
Schutz gegen Temperaturanstieg
|
Displaytyp
|
LCD-Touchscreen : 7 Zoll
|
Steuertastentyp
|
Start
AUS
Not-Halt/Not-Aus
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen:
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen:
|
Material
|
Gehäuse: metallisch, weiß
|
Farbe
|
Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003)
Gehäuse: dunkelgrau (RAL 7021)
|
Höhe
|
860 mm
|
Breite
|
507 mm
|
Tiefe
|
250 mm
|
Produktgewicht
|
66 kg
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
|
Mögliches Einsatzland
|
Alle
|
Dienste
|
Kommerzieller Service Plan
|
Ethernet-Service
|
Web-Browser
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
|
Kommunikationsnetztyp
|
3G/4G
WLAN
TCP/IP
|