|
|
|
EVD1S24T0H
Schnelle Ladestation, EVlink, DC-Schnellladegerät, 24 kW, CHAdeMO-Steckverbinder, Wandmontage
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schnellladestation
|
Authentifizierungssystem
|
RFID Karte entspricht ISO/IEC 14443 A und B
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Ladegerät für Elektrofahrzeuge
|
Installationstyp
|
Innen/außen
|
Montageort
|
Wandmontage
Bodenständer mit Stele (separat zu bestellen)
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Eingangsspannung
|
360...440 V AC bei 50 - 60 Hz, 3 Phasen
|
Input current
|
32…40 A
|
Nennleistung am Ausgang
|
CHAdeMO: 24 kW at 1,5…65 A, 150 - 500 V, DC
|
Ausgangstyp
|
Rechte Seite: 1 Ladekabel of 3,5 m and nicht einziehbar
|
Anzahl der Ausgänge
|
1
|
Anschlusstyp
|
CHAdeMO
|
Schutzfunktionen
|
Kurzschlussschutz am Ausgang
Überlastschutz
Erdschluss
Schutz gegen Temperaturanstieg
|
Displaytyp
|
LCD-Touchscreen : 7 Zoll
|
Steuertastentyp
|
Start
AUS
Not-Halt/Not-Aus
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen:
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen:
|
Material
|
Gehäuse: metallisch, weiß
|
Farbe
|
Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003)
Gehäuse: dunkelgrau (RAL 7021)
|
Höhe
|
860 mm
|
Breite
|
507 mm
|
Tiefe
|
250 mm
|
Produktgewicht
|
66 kg
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
|
Mögliches Einsatzland
|
Alle
|
Dienste
|
Kommerzieller Service Plan
|
Ethernet-Service
|
Web-Browser
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
|
Kommunikationsnetztyp
|
3G/4G
WLAN
TCP/IP
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Wirkungsgrad
|
95 %
|
Leistungsfaktor
|
0,99
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…60 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %
|
Normen
|
EN 61851:ed. 3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
67,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
122,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
116,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|