|
|
|
EVH4S11N2
Home Wallbox, 11kW, T2 Steckdose, 6mA Erkennung, IP55, IK10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produktname
|
EVlink Home
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ladestation
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Angebotstyp
|
Grundlegend
|
Max. Leistung
|
11 kW 16 A 400 V
|
Anzahl der Ladepunkte
|
1
|
Anschluss an das Fahrzeug
|
Steckdose T2 Vorderseite
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Bemessungsbetriebsspannung
|
400 V AC 50 Hz +/-10 %
|
Erdungssystem
|
TT
TN-S
|
Anzahl der Eingänge
|
1
|
Eingangstyp
|
Zusätzlich für dynamisches Energiemanagement
|
Betätigungsart
|
Rot 1 Notausschalter, Funktion: 1 Drucktaste
|
Lokale Signalisierung
|
Rot, grün und blau 1 LED, Funktion: Ladestatus
|
Schutzart
|
Erdschlussschutz
|
Höhe
|
409 mm
|
Breite
|
282 mm
|
Tiefe
|
148 mm
|
Produktgewicht
|
5,6 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Normen
|
EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UKCA
|
Max. Versorgungsstrom
|
16 A
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
39,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
49,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,152 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
104,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
94,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|