|
|
|
EVP1CNS32122
Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 5m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ladekabel
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
220 - 240 V AC 50/60 Hz
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Zusatzmerkmale
Steckertyp
|
T2 / versilberte Kontakte Ladestationsseite
|
Steckertyp
|
T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte
T2 Ladestationsseite versilberte Kontakte
|
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Parkplatz EVF1 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVW1 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation
EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation
EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Ladestation
|
Normen
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Länge
|
5 m
|
Produktgewicht
|
2,5 kg
|
Farbe
|
Grau
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP44 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,406 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
84,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|