|
|
|
EVP1DB2LG
Unterkonstruktion, EVlink, für DC-Ladestation, 24 kW, Multistecker
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sockel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Stele_24kW DC Wallbox Multi
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
1 x Ladestation
|
Geräteanwendung
|
Ladegerät für Elektrofahrzeuge
|
Installationstyp
|
Innen/außen
|
Montagemodus
|
Bodenstehend
|
Material
|
Metall
|
Farbe
|
Dunkelgrau (RAL 7021)
|
Höhe
|
1835 mm
|
Breite
|
536 mm
|
Tiefe
|
336 mm
|
Produktgewicht
|
53 kg (Stele)
146 kg (Stele mit Ladestation)
|
Montage
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Fast Charge Solution
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
59,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
69,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
198,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
156,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|