|
|
|
EVP1PSS2
EVlink Parkplatz 2 - T2-Block grün
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Steckdosen-Typ
|
T2
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
|
Max. Versorgungsstrom
|
32 A
|
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVP2 Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Kunststoff
|
Höhe
|
260 mm
|
Breite
|
110 mm
|
Tiefe
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
1,34 kg
|
Farbe
|
Grün
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
28,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,583 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,58 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|