Schneider-Electric
 
EVP1WPSC Bild- Schneider-electric
EVP1WPSC
EVlink, Schutzabdeckung
EAN Code: 
3606480660047
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produkt oder Komponententyp Schutzabdeckung
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie EVlink Parkplatz Ladestation
Montagevariante Wandmontage
Schutzart (IK) IK10
Produktgewicht 1 kg
Farbe Schwarz
Montage
Normen IEC 61010-1
IEC 61851-1
Höhe 113 mm
Breite 336 mm
Tiefe 183 mm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months