|
|
|
EVP2CNS321C4
EVlink Wallbox G3, Kabel T2 7,4kW 4m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Ladekabel
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Ersatzteil
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
220 - 240 V AC 50/60 Hz
|
Erdungssystem
|
TN-kompatibel
TT-kompatibel
IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz
|
Nennausgangsleistung
|
7,4 W 32 A
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Zusatzmerkmale
Steckertyp
|
T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte
Ohne Stecker Ladestationsseite
|
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation
|
Normen
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Länge
|
4 m
|
Produktgewicht
|
3,1 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,004 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|